Vannes à bille JIP™ standard (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)
Les vannes à bille JIP™ standard Danfoss appartiennent à une gamme de vannes d’arrêt à orifice restreint, mises au point pour les réseaux de chauffage urbain et de froid urbain, avec circulation d’un fluide.
Il s’agit d’une gamme de vannes à bille en acier pourvues d’un corps entièrement soudé.
Features and benefits
- Économies d’énergie : grâce à leur conception optimale en matière de débit, les vannes présentent le Kv le plus élevé du marché, et par conséquent, les coûts de pompage les plus bas.
- Longue durée de vie et résistance optimale en raison de sa conception et des matériaux sélectionnés pour le joint de bille (téflon PTFE renforcé au carbone) et pour le joint de tige (graphite).
- Les vannes n’ont pas besoin de maintenance, en dehors des vannes d’arrêt qui se trouvent sur le réseau de distribution central. Danfoss propose une gamme de vannes complémentaires, telles que des robinets de puisage, vannes de branche, vannes jumelées et vannes de purge.