Danfoss logo
Vannes à bille de raccordement JIP™ (JIP-WW)-product-category

Vannes à bille de raccordement JIP™ (JIP-WW)

Les vannes à bille de raccordement JIP™ de Danfoss sont conçues pour les extensions de réseaux urbains et autres systèmes à eau en boucle fermée, où l’eau est traitée pour éviter la corrosion interne.

Grâce aux vannes à bille de raccordement JIP™ de Danfoss, les extensions de réseaux urbains peuvent être effectuées alors que le système reste pleinement opérationnel. Cela permet de gagner du temps et d’éliminer les interruptions pour les utilisateurs.
​​​​​​​
​​​​​​​Intégrant un corps entièrement soudé, les vannes satisfont aux exigences des systems de chauffage et froid urbains, offrant ainsi une sécurité optimale.

Features and benefits

  • Tige externe hexagonale sur toutes les dimensions
  • Indicateur de position de la bille sur la tige
  • Butée à 90 degrés
  • Nouveau bouchon
  • Les vannes sont sans maintenance
  • Versions standard et OEM