Danfoss logo
Weld nipple - QDV

EQUIP. CONNECTION TUYAU QVD, QDV 15

148H3451

EQUIP. CONNECTION TUYAU QVD, Utilisé pour produits: QDV 15, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 50

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleJeu raccord de tuyau
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsDrain valve spare parts
Material DescriptionEQUIP. CONNECTION TUYAU QVD
Nom du produitMechanical connector
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsQDV 15

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.116 Kilogram
Poids Net0.05 Kilogram
Volume0.061 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428401432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm