Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

Pièce de rechange, ICFE 20, Kit d'entretien

032F8030

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICFE 20, Désignation du modèle: Kit d'entretien

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleKit d'entretien
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)30 Qté
Groupe de produitsICF spare parts
Material DescriptionKIT REPARATION ICFE 20
Nom du produitKit de réparation
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar] 12W AC21 bar
OPD max. [bar] 20W DC16 bar
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageAucun
Type de produitPièce de rechange
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsICFE 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.134 Kilogram
Poids Net0.04 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5702428092159