Couvercle, ICS1 25
027H2172
Pièces inclues: boulons, Utilisé pour produits: ICV 25, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
027H2172
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| couvercle | 1module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | COUVERCLE ICS 1-25 |
| Nom du produit | Couvercle |
| Nom du programme pièces | ICS |
| Pièces inclues | boulons |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ICS1 25 |
| Utilisé pour produits | ICV 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.738 Kilogram |
| Poids Net | 1.61 Kilogram |
| Volume | 3.549 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |