Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Corps de la vanne multifonction, ICV 20, Soudure

027H1132

Type de raccord: Soudure, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICM 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 1254-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]5/8 in
Dimension du raccord [mm]16 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICV 20 16 SD CORPS DE VANNE
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitICV 20
Type de raccordSoudure
Utilisé pour produitsICM 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.786 Kilogram
Poids Net0.65 Kilogram
Volume1.911 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428243124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm