Vanne à flotteur, HFI 070
148G0050
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de température [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.4
148G0050
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires de détendeur à flotteur |
| Catégorie | III |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Connexion standard | EN 10220 |
| Constante de vanne | 100.00 |
| Description du produit | Vanne à flotteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 4 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 100.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 50.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation du niveau de liquide |
| Homologation | CEEACUA |
| Maintenable | Pièces de rechange de détendeur à flotteur |
| Material Description | HFI 070 D 100 FLOAT VALVE LR3.2 |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Vanne à flotteur |
| Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
| Plage de température [°F] [max.] | 176 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Plage de volume de liquide [gal US] [max.] | 1.22 gal |
| Plage de volume de liquide [gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Plage de volume de liquide [l] [max.] | 4.6 L |
| Plage de volume de liquide [l] [min.] | 1.6 L |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Puissance nominale R717 [kW] | 2400.0 kW |
| Puissance nominale R717 [TR] | 682.0 TR |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Taille d'embout [mm] | 70.00 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de produit | HFI 070 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Volume de l'enveloppe [gal US] | 2.17 gal |
| Volume de l'enveloppe [l] | 8.20 L |
| Volume net [gal US] | 1.69 gal |
| Volume net [l] | 6.400 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 48.7 Kilogram |
| Poids Net | 40.8 Kilogram |
| Volume | 113.16 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255271888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |