Détendeur électrique, ETS 400L
034G3708
PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 140, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 284, Entrée [in]: 2 1/8 po, Taille Sortie [in]: 2 1/8 po
034G3708
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
| Caractéristique du débit | S-shape |
| Catégorie | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Courant de phase (pic) [mA] | 283 mA |
| Courant de phase (RMS) [mA] | 200 mA |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 0.50 A |
| Cv [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Cycle de travail admissible max. [%] | 50 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrée [in] | 2 1/8 po |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Flux | Bidirectionnel |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | CECMIMCRNEACUAUKCA |
| Indicateur de direction du débit | Arrow embossed |
| Indice de protection | IP67 |
| Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
| Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Mode étape | Pas complet à 2 phases |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nº de dossier SCIP | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| Nom du produit | Détendeur électrique |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ETS 175L-500L |
| OPD max. [bar] | 26.0 bar |
| OPD max. [psi] | 377.0 psi |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
| Pas totaux | 3810 (pas complets) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 493 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
| Puissance max. consommée [W] | 6.5 W |
| Puissance nominale R134a [kW] | 1095.00 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 311.00 TR |
| Puissance nominale R513A [kW] | 943.00 kW |
| Puissance nominale R513A [TR] | 271.00 TR |
| Racc. Élect. | M12 |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 854.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 246.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 830.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 239.00 TR |
| Régulateurs Danfoss compatibles | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
| Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Taille Sortie [in] | 2 1/8 po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 140 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -20 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 284 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -4 °F |
| Type de moteur | Bipolaire |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ETS 400L |
| Type de Sortie | à braser ODF |
| Type raccordement Entrée | ODF à braser |
| Valeur du kv [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Voyant liquide | Oui |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.989 Kilogram |
| Poids Net | 2.5 Kilogram |
| Volume | 12.708 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |