Vanne de régulation de la pression, KDC 150 A 0.5
148G3829
Dimension du raccord [mm]: 150, Type de raccord: soudé, Kv Complètement ouvert [m³/h]: 509, Pression d’utilisation max. [bar]: 40
148G3829
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Cv totalement ouvert [gal/min] | 590.00 gal/min |
| Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [psi] | 7.500 psi |
| Dimension du raccord [in] | 6 in |
| Dimension du raccord [mm] | 150 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | CEUA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Kv Complètement ouvert [m³/h] | 509 m³/h |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KDC 150 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Nom du produit | Vanne de régulation de la pression |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 40.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
| Pression différentielle [bar] | 0.500 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | KDC 150 A 0.5 |
| Type de raccord | soudé |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 51.1 Kilogram |
| Poids Net | 43 Kilogram |
| Volume | 6.178 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |