Danfoss logo
OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

OP-HCZC0200UWJ300R

114N3606

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 460/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]460/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]460/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueR
Compressor modelMTZ022-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]290 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2900 m³/h
DescriptionOP-HCZC0200UWJ300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]356 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]462.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]508.0 mm
Material DescriptionOP-HCZC0200UWJ300R MTZ22-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)3.54 kW
MCC5.4 A
Model numberOP-HCZC0200UWJ300R
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]640.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]150 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
RLA3.8 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]356.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Tension 60Hz [V]460 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]460 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]460 V
Type de condenseurTAL 4
Type de produitOptyma™ WJ
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
VersionDescriptionWJ : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, contrôle de cyclage du ventilateur, filtre déshydrateur, voyant
Volume du réservoir [L]4.2 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut73 Kilogram
Poids Net66.36 Kilogram
Volume134.074 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428586337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm