OP-MPHC080MLW16E
114X9126
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50
114X9126
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | E |
| Compressor model | MLZ038T4A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Description | OP-MPHC080MLW16E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Family | Optyma™ Pack |
| Fluides | R404A |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC080MLW16E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MCC | 15 A |
| Model number | OP-MPHC080MLW16E |
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| RLA | 70 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
| Type de produit | Optyma™ Pack W16 |
| Type de raccord | Signal |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| Volume du réservoir [L] | 6.2 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 135 Kilogram |
| Poids Net | 125 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 899.586 Liter |
| EAN/UPC | 5715255126492 |