Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

OP-MPHC068MLW16E

114X9125

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50
ApplicationsMBP
Code électriqueE
Compressor modelMLZ030T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescriptionOP-MPHC068MLW16E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
FamilyOptyma™ Pack
FluidesR404A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC068MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MCC13 A
Model numberOP-MPHC068MLW16E
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de ventilateurs2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA60 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Type de produitOptyma™ Pack W16
Type de raccordSignal
VersionDescriptionW16 : ??
Volume du réservoir [L]6.2 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut135 Kilogram
Poids Net125 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume899.586 Liter
EAN/UPC5715255126485