Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7052

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.9, Température de déclenchement haute [°C]: 1.3, Enclenchement à froid [°C]: -2.2, Coupure à froid [°C]: -5.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Coupure à froid [°C]-5.5 °C
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-2.2 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Nom du produitKit de service
Product lineAppliance Controls
Température d'enclenchement haute [°C]3.9 °C
Température de déclenchement haute [°C]1.3 °C
Température médiane de commutation [°C]0.5 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-2.5 °C
Type de produitB0
Utilisé pour produitsBeverage Coolers

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut144 Gram
Poids Net88 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.59 Liter
EAN/UPC5715255300618