Thermostat, B0
077B1811
Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.9, Température de déclenchement haute [°C]: 1.3, Enclenchement à froid [°C]: -2.2, Coupure à froid [°C]: -5.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000
077B1811
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Coupure à froid [°C] | -5.5 °C |
| Désignation du modèle | Without additional functional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 80 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -2.2 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 apm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | MOYENNE |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 3.9 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 1.3 °C |
| Température médiane de commutation [°C] | 0.5 °C |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | -2.5 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 94 Gram |
| Poids Net | 88 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715255300601 |