Capteur de position du fil, DST X800, 8300 mm
098G2029
null: 10 - 36, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 8300, Spécifications clés: SN1S8300HA3 L033X00
098G2029
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | NON |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X800-SN1S8300HA3 L033X00 |
| Nº de dossier SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Nom du produit | Capteur de position du fil |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GSH |
| Plage de mesure | 8300 mm |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | M12 x 1 |
| Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
| Signal Sortie | 4 - 20 mA |
| Spécifications clés | SN1S8300HA3 L033X00 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Taille des raccords électriques | 5 broches |
| Type de circuit | Single |
| Type de produit | DST X800 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.948 Kilogram |
| Poids Net | 0.73 Kilogram |
| Volume | 4.528 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162216897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |