Capteur de position de rotation, DST X520, 180 °
098G1534
null: 9 - 36, Racc. Élect.: M12, Raccords électriques standards: AUCUN, Sens de rotation: CW, Spécifications clés: FS180000HC11100 0033A01
098G1534
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | AIMANT PKIT 384 |
| Angle/Canal 1 [°] | 180 ° |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Connecteur M12 5 broches mâle surimprimé |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 0.100 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DST X520 FS180000HC11100 0033A01 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Nom du produit | Capteur de position de rotation |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GRN |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | M12 |
| Raccords électriques standards | AUCUN |
| Sens de rotation | CW |
| Signal Sortie | CAN-open |
| Spécifications clés | FS180000HC11100 0033A01 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | 5 broches |
| Type de circuit | Single |
| Type de produit | DST X520 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.124 Kilogram |
| Poids Net | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |