Capteur de position de rotation, DST X520, 180 °
098G1532
null: 9 - 36, Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Raccords électriques standards: 282108-1, Sens de rotation: CCW + CW, Spécifications clés: AS180000HC14000 0033A00
098G1532
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | AIMANT PKIT 384 (B) |
| Angle/Canal 1 [°] | 180 ° |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC14000 0033A00 |
| Nº de dossier SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Capteur de position de rotation |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GRN |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | AMP SuperSeal |
| Raccords électriques standards | 282108-1 |
| Sens de rotation | CCW + CW |
| Signal Sortie | CAN-open |
| Spécifications clés | AS180000HC14000 0033A00 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | 6 pin |
| Type de circuit | Single |
| Type de produit | DST X520 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.08 Kilogram |
| Poids Net | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |