Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Capteur de position de rotation, DST X510, 120 °

098G1027

null: 5, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CCW + CW, Spécifications clés: DR120120LA14A00 0033A00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresAISI304 LEVER
Angle/Canal 1 [°]120 °
Angle/Canal 2 [°]120 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X510-DR120120LA14A00 0033A00
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRA
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Deutsch
Raccords électriques standardsDT04-6P
Sens de rotationCCW + CW
Signal SortieRatio metric
Spécifications clésDR120120LA14A00 0033A00
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques6 pin
Type de circuitRedundant
Type de produitDST X510

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.104 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162286753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm