VZL 2 PN16 15/0,4 2 voies, à siège, conex
065Z2041
VZL 2 PN16 15/0,4 2 voies, à siège, conex
065Z2041
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Application de remplacement VSP | Eau chaude |
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Course [mm] | 2.80 mm |
| Description | VZL 2 PN16 15/0,4 2 voies, à siège, conex |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Material Description | VZL 2 PN16 15/0,4 2-way seated conex |
| Matériau de la tige de vanne | Laiton |
| Matériau du cône de vanne | Laiton |
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
| Matériau du joint du presse-étoupe | EPDM |
| Nombre d’orifices | 2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 25.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 10 |
| Position de l’axe | Normalement fermé |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Ratio de régulation | 30:1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite via l’orifice (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.05 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | VZL 2 |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.298 Kilogram |
| Poids Net | 0.298 Kilogram |
| Volume | 0.33 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |