AMV 130 (H)/ AMV 140 (H)
Les actionneurs AMV 130/140 et AMV 130H/140H sont utilisés avec :
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 avec prolongateur d’axe ou
- Vannes AHQM (DN 15-32)
Le moteur peut être utilisé pour des ventilo-convecteurs, des éjecto-convecteurs, de petits réchauffeurs, des refroidisseurs et des applications de zone pour lesquelles l’eau chaude/froide est le fluide régulé.
Features and benefits
- Versions 3 points
- Limiteur de force avec la tige en position basse pour protéger l’actionneur et la vanne contre les surcharges
- Aucun outil nécessaire pour le montage
- Sans maintenance pendant la durée de vie
- Fonctionnement silencieux
- Fourni avec un câble de 1,5 m