RACCORDS UNIONS À SOUDER POUR VRG/VRB DN20
065Z7032
RACCORDS UNIONS À SOUDER POUR VRG/VRB DN20
065Z7032
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | RACCORDS UNIONS À SOUDER POUR VRG/VRB DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 20 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Quantité par emballage | 3 |
| Taille de la connexion | G 1 |
| Type de produit | Autres accessoires de vannes |
| Types de raccordements | À souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.64 Kilogram |
| Poids Net | 0.64 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702421522875 |