Presse-étoupe de vanne VRB,VRG,VF,VL DN32 g200
065Z0324
Presse-étoupe de vanne VRB,VRG,VF,VL DN32 g200
065Z0324
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Presse-étoupe de vanne VRB,VRG,VF,VL DN32 g200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Material Description | Valve stuff.box VRB,VRG,VF,VL DN32 g200 |
| Nº de dossier SCIP | 8926a970-57a8-4b8b-87ff-06efb0fb3113 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Valve stuff.box VRB,VRG,VF,VL DN32 g200 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Autres accessoires de vannes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.294 Kilogram |
| Poids Net | 0.294 Kilogram |
| Volume | 0.309 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104010014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |