Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Raccord union DN20 PN16 Filetage int. Rp#

065Z0292

Raccord union DN20 PN16 Filetage int. Rp#

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
DescriptionRaccord union DN20 PN16 Filetage int. Rp#
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Groupe de produitsAutres vannes
Material DescriptionTailpiece DN20 PN16 int.thread Rp¾
MatériauLaiton
Nº de dossier SCIP019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTailpiece
Présence de batteriesNon
Product line28
Quantité par emballage1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionRp 3/4
Type de produitAutres accessoires de vannes
Types de raccordementsFiletage interne

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.142 Kilogram
Poids Net0.136 Kilogram
Volume0.057 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104007687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm