Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑M, DN 20, avec isolation

003Z5687

Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑M, DN 20, avec isolation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionSet (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑M, DN 20, avec isolation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN20 w.
Nº de dossier SCIPb1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIP"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitEnsemble ASV-PV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.423 Kilogram
Poids Net1.284 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424614751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm