ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Filetage externe, Avec calorifuge
003Z5513
ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, filetage mâle, sans isolation, vanne d’équilibrage automatique
003Z5513
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Calorifuge | Avec calorifuge |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, filetage mâle, sans isolation, vanne d’équilibrage automatique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 25 |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage automatique |
| Longueur de tube d’impulsion [m] | 1.5 m |
| Material Description | ASV-PV DN25 5-25 kPa Ext.Thr. w.o.Insul. |
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position de montage | Tube de retour |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Réglage d’usine [°kPa] | 10 KPa |
| Réglage de la pression différentielle [kPa] [Max.] | 25 KPa |
| Réglage de la pression différentielle [kPa] [Min.] | 5 KPa |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Type de produit | ASV-PV 4G |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.64 Kilogram |
| Poids Net | 1.3 Kilogram |
| Volume | 3.591 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |