Coque isolante
079U1046
Insul. MW SL333 TK:121-180 TM,TL:171-250
079U1046
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
| Material Description | Insul. MW SL333 TK:121-180 TM,TL:171-250 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Insul. MW SL333 TK:121-180 TM, |
| Nom du produit | Accessoires - Échangeur de chaleur |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Coque isolante |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 55.5 Kilogram |
| Poids Net | 17.57 Kilogram |
| Volume | 77.792 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643782 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |