Danfoss logo
Coque isolante-product-details

Coque isolante

079U1042

Insulation PU SL222 TL:231-260
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
Division31
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionInsulation PU SL222 TL:231-260
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeInsulation PU SL222 TL:231-260
Nom du produitAccessoires - Échangeur de chaleur
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitCoque isolante

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut61 Kilogram
Poids Net23.55 Kilogram
Volume1104 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424643744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm