Danfoss logo
ETS 6

Détendeur électrique, ETS 6 - 18

034G5075

Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 70, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 158, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94, Entrée [in]: 5/16 po, Taille Sortie [in]: 5/16 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsMOPOE
Conditions de puissance nominale [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Conditions de puissance nominale [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]7.94 mm
Dimensions de l'orifice [mm]1.80 mm
Dimensions de sortie [mm]7.94 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Entrée [in]5/16 po
FluidesR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Homologué ULYes
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionETS 6 - 18 Electric exp valve
Matériau du raccordCuivre
Mode étapePas complet à 2 phasesDemi pas (recommandé)Micropas
MOPD [bar/psi]35 bar
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du programme piècesETS 6
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]507 psig
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-GBobine manuelle ETS6
Caractéristique
Valeur
Pas totaux480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique034G5070
Puissance nominale R134a [kW]8.10 kW
Puissance nominale R134a [TR]2.30 TR
Puissance nominale R22 [kW]10.30 kW
Puissance nominale R22 [TR]2.93 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]7.30 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]2.07 TR
Puissance nominale R407C [kW]10.60 kW
Puissance nominale R407C [TR]3.01 TR
Puissance nominale R410A [kW]12.10 kW
Puissance nominale R410A [TR]3.44 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]5/16 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]70 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]158 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-22 °F
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.]16.0 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.]6.0 s
Type de moteurMoteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de passageEquerre
Type de produitETS 6 - 18
Type de raccordÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.077 Kilogram
Poids Net0.05 Kilogram
Volume0.487 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428909068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm