Détendeur électrique, ETS 6 - 18
034G5070
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 70, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 158, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94, Entrée [in]: 5/16 po, Taille Sortie [in]: 5/16 po
034G5070
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | MOPOE |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 7.94 mm |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 1.80 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 7.94 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Entrée [in] | 5/16 po |
| Fluides | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ETS 6 - 18 Electric exp valve I/100 |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Mode étape | Pas complet à 2 phasesDemi pas (recommandé)Micropas |
| MOPD [bar/psi] | 35 bar |
| Nom du produit | Détendeur électrique |
| Nom du programme pièces | ETS 6 |
| OPD max. [bar] | 35.0 bar |
| OPD max. [psig] | 507 psig |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-GBobine manuelle ETS6 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pas totaux | 480 (moitié des pas) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 47.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034G5075 |
| Puissance nominale R134a [kW] | 8.10 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 2.30 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 10.30 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 2.93 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 7.30 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 2.07 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 10.60 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 3.01 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 12.10 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 3.44 TR |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 5/16 po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 70 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -30 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 158 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -22 °F |
| Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 16.0 s |
| Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 6.0 s |
| Type de moteur | Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | ETS 6 - 18 |
| Type de raccord | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.057 Kilogram |
| Poids Net | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.203 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |