Détendeur électrique, ETS 5T18L
034G6806
Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Type de raccord: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40
034G6806
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | PAGPOE |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 6.35 mm |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 1.80 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 6.35 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Entrée [in] | 1/4po |
| Fluides | R744 |
| Flux | Bidirectionnel |
| Fuite max. [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologué UL | No |
| Humidité relative (HR) [%] [max.] | 95 % RH |
| Humidité relative (HR) [%] [min.] | 0 % RH |
| Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé | 55 ± 16 steps |
| Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal | 55 ± 16 steps |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | No |
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| Matériau du raccord | Cu-plated SS |
| Mode étape | Excitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet) |
| Nom du produit | Détendeur électrique |
| Nom du programme pièces | ETS 5T |
| OPD max. [bar] | 90.0 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [psig] | 1305 psig |
| OPD max. inversé [bar] | 90 bar |
| OPD max. inversé [psi] | 1305.0 psi |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-GBobine manuelle |
| Pas totaux | 480 (moitié des pas) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température de stockage [°C] [max.] | 65 °C |
| Plage de température de stockage [°C] [min.] | -30 °C |
| Plage de température de stockage [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température de stockage [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034G6856 |
| Puissance nominale R744 [kW] | 19.32 kW |
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Style de conception | L |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 1/4po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 80 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 176 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
| Type de moteur | Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
| Type de produit | ETS 5T18L |
| Type de raccord | À braser, ODM |
| Type de Sortie | Solder ODM |
| Type raccordement Entrée | À braser ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.053 Kilogram |
| Poids Net | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255036029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |