Danfoss logo
ETS 5M

Détendeur électrique, ETS 5M40S

034G6556

PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 70, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 158, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94, Entrée [in]: 5/16 po, Taille Sortie [in]: 5/16 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsMOPAGPOEPVE
Conditions de puissance nominale [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]7.94 mm
Dimensions de l'orifice [mm]4.00 mm
Dimensions de sortie [mm]7.94 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]5/16 po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
FluxBidirectionnel
Fuite max. [cm³/min]500 cm³/min
Groupe de produitsDétendeurs
Humidité relative (HR) [%] [max.]95 % RH
Humidité relative (HR) [%] [min.]0 % RH
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé55 ± 16 steps
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal55 ± 16 steps
MaintenableNon
Material DescriptionETS 5M40S Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Matériau du raccordCu-plated SS
Mode étapeExcitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet)
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5M
OPD max. [bar]42.0 bar
Caractéristique
Valeur
OPD max. [psig]609 psig
OPD max. inversé [bar]42 bar
OPD max. inversé [psi]609.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-GBobine manuelle
Pas totaux480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.]70 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.]-30 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]158 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance nominale R410A [kW]41.00 kW
Puissance nominale R410A [TR]11.66 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Style de conceptionL
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]5/16 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]70 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]158 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-22 °F
Type de moteurMoteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de produitETS 5M40S
Type de raccordÀ braser, ODM
Version de vanneV2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.053 Kilogram
Poids Net0.036 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715255007302