Danfoss logo
ETS 5M/5T

Détendeur électrique, ETS 5M24L

034G6412

PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 80, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 176, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsMOPAGPOEPVE
Conditions de puissance nominale [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]6.35 mm
Dimensions de l'orifice [mm]2.40 mm
Dimensions de sortie [mm]6.35 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]1/4po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
FluxBidirectionnel
Fuite max. [cm³/min]150 cm³/min
Groupe de produitsDétendeurs
Humidité relative (HR) [%] [max.]95 % RH
Humidité relative (HR) [%] [min.]0 % RH
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé15 ± 15 steps
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal55 ± 16 steps
MaintenableNon
Material DescriptionETS 5M24L Elec. exp. valve L 14x14 ODM
Matériau du raccordCu-plated SS
Mode étapeExcitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet)
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5M
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]508 psig
OPD max. inversé [bar]35 bar
OPD max. inversé [psi]508.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-GBobine manuelle
Pas totaux480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.]70 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.]-30 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]158 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance nominale R1234ze [kW]9.58 kW
Puissance nominale R1234ze [TR]2.72 TR
Puissance nominale R134a [kW]12.71 kW
Caractéristique
Valeur
Puissance nominale R134a [TR]3.61 TR
Puissance nominale R22 [kW]17.00 kW
Puissance nominale R22 [TR]4.83 TR
Puissance nominale R32 [kW]29.88 kW
Puissance nominale R32 [TR]8.50 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]12.00 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]3.41 TR
Puissance nominale R407C [kW]17.71 kW
Puissance nominale R407C [TR]5.04 TR
Puissance nominale R410A [kW]20.23 kW
Puissance nominale R410A [TR]5.75 TR
Puissance nominale R513A [kW]10.79 kW
Puissance nominale R513A [TR]3.07 TR
Rated capacity R1234yf [kW]9.31 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.65 TR
Rated capacity R290 [kW]17.64 kW
Rated capacity R290 [TR]5.02 TR
Rated capacity R407H [kW]19.79 kW
Rated capacity R407H [TR]5.63 TR
Rated capacity R448A [kW]17.00 kW
Rated capacity R448A [TR]4.83 TR
Rated capacity R449A [kW]16.62 kW
Rated capacity R449A [TR]4.73 TR
Rated capacity R449B [kW]16.90 kW
Rated capacity R449B [TR]4.81 TR
Rated capacity R452A [kW]12.81 kW
Rated capacity R452A [TR]3.64 TR
Rated capacity R452B [kW]23.20 kW
Rated capacity R452B [TR]6.60 TR
Rated capacity R454A [kW]17.25 kW
Rated capacity R454A [TR]4.90 TR
Rated capacity R454B [kW]23.45 kW
Rated capacity R454B [TR]6.67 TR
Rated capacity R454C [kW]14.77 kW
Rated capacity R454C [TR]4.20 TR
Rated capacity R455A [kW]16.30 kW
Rated capacity R455A [TR]4.63 TR
Rated capacity R515B [kW]9.28 kW
Rated capacity R515B [TR]2.64 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Style de conceptionL
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]1/4po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]80 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]176 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-22 °F
Type de moteurMoteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de produitETS 5M24L
Type de raccordÀ braser, ODM
Version de vanneV2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.052 Kilogram
Poids Net0.035 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255005018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm