Détendeur électrique, ETS 5M13L
034G6404
PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 80, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 176, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po
034G6404
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | MOPAGPOEPVE |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 6.35 mm |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 1.30 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 6.35 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Entrée [in] | 1/4po |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Flux | Bidirectionnel |
| Fuite max. [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Humidité relative (HR) [%] [max.] | 95 % RH |
| Humidité relative (HR) [%] [min.] | 0 % RH |
| Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé | 15 ± 15 steps |
| Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal | 55 ± 16 steps |
| Maintenable | Non |
| Material Description | ETS 5M13L Elec. exp. valve L 14x14 ODM |
| Matériau du raccord | Cu-plated SS |
| Mode étape | Excitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet) |
| Nom du produit | Détendeur électrique |
| Nom du programme pièces | ETS 5M |
| OPD max. [bar] | 42.0 bar |
| OPD max. [psig] | 609 psig |
| OPD max. inversé [bar] | 42 bar |
| OPD max. inversé [psi] | 508.0 psi |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-GBobine manuelle |
| Pas totaux | 480 (moitié des pas) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température de stockage [°C] [max.] | 70 °C |
| Plage de température de stockage [°C] [min.] | -30 °C |
| Plage de température de stockage [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température de stockage [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 710 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance nominale R1234ze [kW] | 4.19 kW |
| Puissance nominale R1234ze [TR] | 1.19 TR |
| Puissance nominale R134a [kW] | 5.76 kW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale R134a [TR] | 1.64 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 7.50 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 2.13 TR |
| Puissance nominale R32 [kW] | 13.07 kW |
| Puissance nominale R32 [TR] | 3.72 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 5.29 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 1.50 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 7.91 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 2.25 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 8.85 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 2.52 TR |
| Puissance nominale R513A [kW] | 4.86 kW |
| Puissance nominale R513A [TR] | 1.38 TR |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.20 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.19 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.83 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.23 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 8.83 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 2.51 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 7.55 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.15 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 7.38 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.10 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 7.50 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.13 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 5.67 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 1.61 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 10.18 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 2.89 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 7.64 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 2.17 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 10.30 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 2.93 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 6.60 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 1.88 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 7.27 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.07 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 4.06 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.15 TR |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Style de conception | L |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 1/4po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 80 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -30 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 176 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -22 °F |
| Type de moteur | Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
| Type de produit | ETS 5M13L |
| Type de raccord | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.052 Kilogram |
| Poids Net | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |