Danfoss logo
Détendeur électrique, ETS 25-product-details

Détendeur électrique, ETS 25

034G4205

PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 65, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 150, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour vanne pas-à-pas
CatégorieI
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conditions de puissance nominale [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Courant de phase (pic) [mA]141 mA
Courant de phase (RMS) [mA]100 mA
Cycle de travail admissible max. [%]100 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Entrée [in]1/2po
FluidesR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationCEEACUAUKCAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 2 voies estampée
Indice de protectionIP67
Inductance de phase [µH]85000 μH
MaintenablePièces de rechange vanne pas-à-pas
Marquage CEYes
Material DescriptionETS 25 1/2" 1/2" EQ
Matériau du raccordCuivre
Mode étapePas complet à 2 phases
Nº de dossier SCIPe3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIPETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
OPD max. [bar]33.0 bar
OPD max. [psi]478.6 psi
OPD max. inversé [bar]33 bar
OPD max. inversé [psi]478.6 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-G
Pas totaux2625 (pas complets)
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]No
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance max. consommée [W]5.5 W
Puissance max. consommée [W]1.3 W
Puissance nominale R134a [kW]93.00 kW
Puissance nominale R134a [TR]27.00 TR
Puissance nominale R22 [kW]117.00 kW
Puissance nominale R22 [TR]34.00 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]88.00 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]25.00 TR
Puissance nominale R407C [kW]129.00 kW
Puissance nominale R407C [TR]37.00 TR
Puissance nominale R410A [kW]144.00 kW
Puissance nominale R410A [TR]41.00 TR
Racc. Élect.M12
Régulateurs Danfoss compatiblesEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Remarques sur les conditions de puissance nominaleOuverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Résistance [kOhm]0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques4 broches
Taille Sortie [in]1/2po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]65 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]150 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-40 °F
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.]17.0 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.]8.5 s
Tension [V] DC [max.]13.8 V
Tension [V] DC [min.]11.5 V
Type de moteurBipolaire
Type de passageEquerre
Type de produitETS 25
Type de Sortieà braser ODF
Type raccordement EntréeODF à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.03 Kilogram
Poids Net0.87 Kilogram
Volume3.285 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428825733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm