PTS 27L, Cuivre
034G3917
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 37, Entrée [in]: 2 1/8 po, Taille Sortie [in]: 2 1/8 po
034G3917
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
| Approbation du nom du fichier | MH7648 |
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Catégorie | I |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Courant de phase (pic) [mA] | 700 mA |
| Courant de phase (RMS) [mA] | 500 mA |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 0.50 A |
| Cv [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrée [in] | 2 1/8 po |
| Fluides | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Flux | Bidirectionnel |
| Full travel time CurrDrive [s] | 5.3 s |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Staging valves |
| Homologation | cURus reconnuCECMIMCRNEACUA |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Arrow embossed |
| Indice de protection | IP67 |
| Inductance de phase [µH] | 40000 μH |
| Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | PTS 27L Staging valve w. SG Oil free |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Mode étape | Pas complet à 2 phases |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nº de dossier SCIP | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| Nom du produit | Electric regulating valve |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | PTS |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [bar] | 13.0 bar |
| OPD max. [psi] | 188.0 psi |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
| Pas totaux | 1050 (full steps) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 37.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance max. consommée [W] | 7.5 W |
| Puissance nominale R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 507.00 TR |
| Puissance nominale R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Puissance nominale R513A [TR] | 442.00 TR |
| Racc. Élect. | M12 |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EKEEKF |
| Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
| Résistance [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Substances de la liste candidate REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Taille Sortie [in] | 2 1/8 po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 95 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 203 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
| Type de moteur | Bipolaire |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | PTS 27L |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Utilisé pour produits | TGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450 |
| Valeur du kv [m³/h] | 27.786 m³/h |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Voyant liquide | Oui |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.52 Kilogram |
| Poids Net | 3.47 Kilogram |
| Volume | 22.214 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |