Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

Vanne de régulation électrique, KVS 5C, Bimétallique: acier/cuivre

034G7851

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour vanne pas-à-pas
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsMOPOE
Conditions de puissance nominale [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Courant de phase (pic) [mA]800 mA
Courant de phase (RMS) [mA]600 mA
Courant max. de fonctionnement [A]0.80 A
Cycle de travail admissible max. [%]100 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]28.00 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]1 1/8 po
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
Indice de protectionIP67
Inductance de phase [µH]14000 μH
MaintenableNon
Marquage CEYes
MarqueColibri
Material DescriptionKVS 5C Electric reg valve I/12
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Mode étapePas complet à 2 phasesDemi pasMicropas (recommandé)
Nº de dossier SCIPec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
Nom du produitVanne de régulation électrique
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPKVS 1C-5C electric expansion valve
OPD max. [bar]40.0 bar
OPD max. [psi]580.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-G
Pas totaux600 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]50.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique034G7850
Puissance max. consommée [W]7.2 W
Puissance max. consommée [W]7.2 W
Racc. Élect.M12
Régulateurs Danfoss compatiblesEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Remarques sur les conditions de puissance nominaleOuverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Résistance [kOhm]0.0 kOhm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques4 broches
Taille Sortie [in]1 1/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]100 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]212 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-40 °F
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.]6.0 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.]3.0 s
Texte de vente ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Type de moteurBipolaire
Type de passageDroit
Type de produitKVS 5C
Type de Sortieà braser ODF
Type raccordement EntréeODF à braser
Valeur du kv [m³/h]4.900 m³/h
Voyant liquideNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.395 Kilogram
Poids Net0.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428913973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm