OP-HCZC0300UWJ300R
114N3616
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 460/3/60
114N3616
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affiché sur AWEF | Oui |
| Alimentation du compresseur [V] | 460/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Application AWEF | Intérieur |
| Applications | MBP |
| Approbation du réservoir | UL |
| Code électrique | R |
| Compressor model | MTZ040-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 311 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 2800 m³/h |
| Description | OP-HCZC0300UWJ300R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 457 mm |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 445.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.10 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longueur [mm] | 706.0 mm |
| Material Description | OP-HCZC0300UWJ300R MTZ40-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| MCC | 9.1 A |
| Model number | OP-HCZC0300UWJ300R |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 500.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 250 W |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
| RLA | 6.4 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 457.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
| Tension 60Hz [V] | 460 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 460 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 460 V |
| Type de condenseur | E5 |
| Type de produit | Optyma™ WJ |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Version | WJ |
| VersionDescription | WJ : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, contrôle de cyclage du ventilateur, filtre déshydrateur, voyant |
| Volume du réservoir [L] | 4.2 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 102 Kilogram |
| Poids Net | 85.45 Kilogram |
| Volume | 260.64 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |