Danfoss logo
OP-HRX048D40Q

OP-HRX048D40Q

114N3382

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMLZ048-2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-HRX048D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.02 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]3.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU048D40Q MLZ048T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)13.41 kW
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)14.19 kW
Model numberOP-HRX048D40Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Phases du compresseur3
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologieScroll
Type de condenseurN8
Type de produitOptyma™ D40
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur + protection du boîtier
Volume du réservoir [L]10.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut182 Kilogram
Poids Net166 Kilogram
Volume707.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428874335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm