Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

LGNM0120RWA000N​

114N2203

Segment d’application: Application basse température; Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsLBPMBP
Code électriqueN
Compressor modelNST30NG​
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]60 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]1700 m³/h
DescriptionLGNM0120RWA000N​
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]250 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationUR
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.40 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0120RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberLGNM0120RWA000N​
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]60 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA6.6 A
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]250.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Type de condenseurE2
Type de produitOptyma™ WA
Type de raccordà souder
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWA
VersionDescriptionWA : Cordon d'alimentation, sans réservoir (pour tubes capillaires)
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39 Kilogram
Poids Net36.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm