Danfoss logo
 Twin compressors drawing

SC18/18CPXT2

114H7738

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirCEEAC
Code électriqueG
Compressor modelSC18/18CP
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]23 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]62 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]900 m³/h
DescriptionSC18/18CPXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]300 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]230 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]350.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.48 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.42 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]610.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionSC18/18CLXT2 GROUPE R404A
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18/18CPXT2
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]442.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]14 W
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]230 V
Tension 50Hz [V] [max.]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurBG_7
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ T2
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionT2
VersionDescriptionT2 : Optyma avec réservoir + vannes d'arrêt
Volume du réservoir [L]1.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut64 Kilogram
Poids Net57.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume149.672 Liter
EAN/UPC5702428569385