Danfoss logo
PL50FXN0

PL50FXN0

114G0502

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Code électriqueG
Compressor modelPL50F
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]14 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionPL50FXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR134a
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]150.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.12 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.08 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]300.0 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionPL50FXN0 GROUPE R134A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberPL50FXN0
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]170.00 mm
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHNo
TechnologiePiston
Type de condenseurBG_0
Type de produitOptyma™ N0
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionN0
VersionDescriptionNO : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.889 Kilogram
Poids Net7.889 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume18.04 Liter
EAN/UPC5702428570060