Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWK000Q - OP-HRXM1000UWK000Q

OP-HRXM1000UWK000Q

114N3593

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMLZ076T2A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]600 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]1400 m³/h
DescriptionOP-HRXM1000UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]600 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR448AR449AR134aR404AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.2 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.80 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionOP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)21.06 kW
Model numberOP-HRXM1000UWK000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Phases du compresseur3
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]600 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]600.000 mm
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ Slim WK
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + basse température ambiante

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut287 Kilogram
Poids Net269 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1240.962 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm