LJHM0150UWH000Q
114N3509
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60
114N3509
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affiché sur AWEF | Oui |
| Alimentation du compresseur [V] | 230/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Application AWEF | Extérieur |
| Applications | LBP |
| Code électrique | Q |
| Compressor model | NTZ048-3 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 240 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Description | OP-LJHM0150UWH000Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 350 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 200 V |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.00 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.37 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | OP-LJHM0150UWH000Q NTZ048-3 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LJHM0150UWH000Q |
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 350.000 mm |
| Technologie | Piston |
| Tension 60Hz [V] | 208 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 252 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Type de condenseur | D8 |
| Type de produit | Optyma™ Slim WH |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | WH |
| VersionDescription | WH : WG + accumulateur d'aspiration pour modèles LBP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 94 Kilogram |
| Poids Net | 78 Kilogram |
| Volume | 197.426 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |