Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

HNXM0300UWG000N

114N3491

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsMBP
Code électriqueN
Compressor modelMLZ021T1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]4600 m³/h
DescriptionOP-HNXM0300UWG000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.97 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0300UWG000N MLZ021T1LT9A
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)5.99 kW
Model numberHNXM0300UWG000N
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
TechnologieScroll
Tension 60Hz [V]208 V
Tension 60Hz [V] [max.]252 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurG8
Type de produitOptyma™ Slim WG
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWG
VersionDescriptionWG : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, régulateur de vitesse du ventilateur, minuterie de dégivrage, coffret extérieur (MBP)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut119 Kilogram
Poids Net103 Kilogram
Volume295.433 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428508995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm