Danfoss logo
Vanne solénoïde, EV210S, Fonction: NF, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Vanne solénoïde, EV210S, Fonction: NF, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM

032H8186

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes
ActionneurS
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.300 gal/min
Désignation du modèleEV210S 3.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8
Dimensions de l'orifice [mm]3.50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]5/32 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCE
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie gravée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Nom du produitVanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesEV210S
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV210S 3.5B G38F NC000
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l’actionneur9 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]10 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]10 ms
Type de produitEV210S
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.260 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]20 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.205 Kilogram
Poids Net0.187 Kilogram
Volume0.113 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm