Capteurs de température à élément Pt
Product types shown: 2

MBT 5114
MBT 5114 is a series of exhaust gas temperature sensors used for performance optimization and environmental impact control of large 4 stroke engines.
By utilizing RTD sensing elements the MBT 5114 provides a modern and total cost attractive alternative to the thermo couple exhaust gas sensors.
MBT 5116
Sondes résistantes utilisées pour mesurer le gaz d'échappement des moteurs diesel, des turbines et des compresseurs dans des applications fixes et marines.
MBT 5116 – sur base d’élément Pt 100 / Pt 1000 pour des signaux standardisés, une haute précision et une température de fluide allant jusqu’à 600 °C.