MEP
Versions MEP 2200 et MEP 2250 :
Sortie 1 : Sortie de commutation
Sortie 2 : Sortie analogique
Versions MEP 2600 et MEP 2650 :
Sortie 1 : Sortie de commutation
La série est disponible en 2 versions :
L’amortisseur d’impulsions intégré offre un haut niveau de protection contre la cavitation et les coups de bélier. Sa conception bien pensée assure une excellente stabilité aux vibrations et une robustesse exceptionnelle. Le haut niveau de protection contre les EMI permet au pressostat électronique de répondre à la plupart des exigences.
Features and benefits
- Conçu pour être utilisé dans des applications OEM difficiles
- Excellente stabilité à long terme sans dérive
- Aucune fuite grâce à une conception entièrement soudée
- Matériaux en contact avec le fluide fabriqués en acier inoxydable
- Pour des températures ambiantes et de fluide allant jusqu’à 125 °C
- Version double sortie avec fonction de commutation et signal de sortie analogique:
- Versions avec commutation dotées d'hystérésis et de constante de temps personnalisées
- Large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques
- CEM, protection jusqu'à 100 V/m
- Protection contre les surcharges thermiques