Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, Calorifuge intégral, Type 1, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145B5064

Type de produit: Akva Lux II S, Calorifuge intégral, Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]463 mm
Hauteur de l’emballage [mm]210 mm
Hauteur sans capot [mm]463 mm
Homologué ULNo
Largeur de l’emballage [mm]480 mm
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nom régulateur de chauffageECL 110/VS2/AMV150
Nom régulateur ECSPTC2+P
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]210 mm
Profondeur de l’emballage [mm]345 mm
Profondeur sans capot [mm]190 mm
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Puissance ECS [kW] [Min]22 kW
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion chauffage urbainGfiletage externe
Type connexion ECSGfiletage externe
Type de produitAkva Lux II S, Calorifuge intégral
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type régulation CHAUDBottom
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22 Kilogram
Poids Net20 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511367