Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, Calorifuge intégral, Type 1, Nom régulateur ECS: PTC2

145B5036

Type de produit: Akva Lux II S, Calorifuge intégral, Type 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II S type 1 (XB06H-1-26) ECL110, avec capot
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]618 mm
Hauteur de l’emballage [mm]340 mm
Hauteur sans capot [mm]618 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]535 mm
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Matériau capotAcier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantCapot isolant frontal EPP
Mixing circuit - controlECL110
Nom régulateur de chauffageECL 110/VS2/AMV150
Nom régulateur ECSPTC2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas + option pour conn. sup.
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]300 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]285 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Puissance ECS [kW] [Min]32 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation1/2"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitAkva Lux II S, Calorifuge intégral
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut32 Kilogram
Poids Net30 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm