Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bas, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSSupplémentaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Homologué ULNo
Informations supplémentairesChauffage direct avec régulateur de pression différentielleFonction de sécuritéCircuit de mélange thermostatique
Largeur avec capot [mm]740 mm
Largeur sans capot [mm]600 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur ECSPM
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]200 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance ECS [kW]58 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitAkva Vita II
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB37
Type régulation ECSDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20 Kilogram
Poids Net19.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743